|
|
|
ISM50330
OPTILINE 45 műanyag doboz betonpadlóba, téglalap alakú
|
|
|
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer
|
Padlódoboz
|
Product type
|
Esztrich padló
|
Padló jellege
|
Simított betonpadló
|
Padlódoboz alakja
|
Téglalap alakú
|
Colour
|
Világosszürke
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Köröm
|
Modulok száma
|
Modulok nélkül
|
Product material
|
PPA (poliftalamid)
|
Hosszúság
|
265 mm
|
Magasság
|
75…95 mm
|
Szélesség
|
188 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
IEC 61084-1:ed. 1, 1991
IEC 61095:2004
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,500 cm
|
1.csomag hossza
|
29,500 cm
|
1. csomag súlya
|
823,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
120
|
2.csomag magassága
|
112,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
111,720 kg