Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
ISM50800 picture- mile
ISM50800
OPTILINE 45 szigetelődoboz, 2 modulos
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád OptiLine
Kábel installációs rendszer Padlódoboz
Product type Alap doboz
Padló jellege Álpadló
Álpadló
Simított betonpadló
Padlódoboz alakja Téglalap alakú
Négyzet
Colour Kék (RAL 5003)
Quantity package 1 / unit 10 készlet
Kiegészítő jellemzők
Suitable for 1-2 kimenethez
Modulok száma 2 modul
Product material PA6
Hosszúság 126 mm
Magasság 23 mm
Szélesség 64 mm
Környezet
Operating temperature -25…60 °C
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,3 cm
1. csomag szélessége 6,4 cm
1.csomag hossza 12,6 cm
1. csomag súlya 24,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 5,0 cm
2. csomag szélessége 24,0 cm
2. csomag hossza 31,0 cm
2. csomag súlya 243,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 3,406 kg