Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
ISM50823 picture- mile
ISM50823
OPTILINE 45 forgóhorog, kék
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád OptiLine
Kábel installációs rendszer Padlódoboz
Product type Lengő felfüggesztés
Padló jellege Álpadló
Padlódoboz alakja Négyzet
Téglalap alakú
Colour Kék (RAL 5003)
Quantity package 1 / unit 2 darab
Kiegészítő jellemzők
Suitable for Padlódoboz aljzathoz
Modulok száma Modulok nélkül
Product material PA6
Acél
Hosszúság 25 mm
Magasság 58 mm
Szélesség 12 mm
Környezet
Operating temperature -25…60 °C
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1 cm
1. csomag szélessége 2,5 cm
1.csomag hossza 5 cm
1. csomag súlya 5 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 2 cm
2. csomag szélessége 17 cm
2. csomag hossza 17 cm
2. csomag súlya 27 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 100
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 2,01 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months