|
|
|
LA1KN22
Segédérintkező, 2 záró, 2 nyitó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédérintkező csoport
|
Készülék rövid neve
|
LA1LB
|
Tartománykompatibilitás
|
TeSys K LC1K
TeSys K CA2SK
TeSys K CA3SK
|
Szerelési hely
|
Mellső
|
Pólus érintkező összetétel
|
2 NO + 2 NC
|
Contacts operation
|
Pillanatnyi
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 26 MHz...1 GHz
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
600 V megfelel UL 60950
600 V megfelel CSA C22.2 No 60950
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
10 A (at 50 °C)
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60950
CSA C22.2 No 60950
GB/T 14048.5
JIS C 4520
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
CE
UKR
|
Kiegészítő jellemzők
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947-1
|
Engedélyezhető rövid idejű teljesítmény
|
80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947-1
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V
|
Nem átlapoló távolság
|
0,5 mm
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,34…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…4 mm²merev
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,34…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm²merev
|
Meghúzási nyomaték
|
1,3 N.m - csavarhúzóval 2. sz. Philips
1,3 N.m - csavarhúzóval pozidriv No 2
|
Magasság
|
30 mm
|
Szélesség
|
38 mm
|
Mélység
|
35 mm
|
Nettó súly
|
0,045 kg
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
Normál környezet
|
IP védettségi fok
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Védőkezelés
|
TC/TH megfelel IEC 60068-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…80 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…50 °C
|
Üzemi magasság
|
2000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,295 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,823 cm
|
1.csomag hossza
|
3,917 cm
|
1. csomag súlya
|
30,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
4,4 cm
|
2. csomag szélessége
|
16,698 cm
|
2. csomag hossza
|
15,45 cm
|
2. csomag súlya
|
401,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
4,651 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|