|
|
|
LAD8N11
Segédérintkező blokk, oldalsó, 1Z+1NY, csavaros csatlakozás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys DF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédérintkező csoport
|
Tartománykompatibilitás
|
TeSys Deca LC1D09…95 AC coil
TeSys Deca LC1D115/150
TeSys Deca LC1D40A…80A AC Coil
TeSys Deca CAD AC coil
TeSys F LC1F
|
Szerelési hely
|
Oldal
|
Pólus érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
Contacts operation
|
Pillanatnyi
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 26 MHz...1 GHz
|
Le névleges üzemi áram
|
6 A at 125...180 V AC-15: B300
1,04 A at 6 V AC-15: B300
0,55 A at 125 V DC-14
0,1 A at 600 V DC-14
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
600 V megfelel UL94 (anyag V0)
600 V megfelel CSA 1010
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
10 A (at 60 °C)
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60950
CSA C22.2 No 60950
IEC 60337-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
EAC
UKR
|
Kiegészítő jellemzők
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
140 A AC conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1/1991
|
Engedélyezhető rövid idejű teljesítmény
|
100 A 1 s
120 A 500 ms
140 A 100 ms
|
Védelem típusa
|
GL biztosító 10 A
|
Mechanikai tartósság
|
30 Mciklus
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V
|
Átfedésmentes idő
|
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között
1,5 ms gerjesztéskor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²merev nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²merev nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
1,7 N.m - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
1,7 N.m - csavarhúzóval 2. sz. Philips
1,7 N.m - csavarhúzóval pozidriv No 2
|
Magasság
|
76 mm
|
Szélesség
|
12,5 mm
|
Mélység
|
76 mm
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
Normál környezet
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…80 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…60 °C
|
Üzemi magasság
|
3600...4500 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,1 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
62,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,308 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
960
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
79 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
2
|
|
|