Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
LADN11 picture- mile
LADN11
Segédérintkező blokk, homloklapi, 1Z+1NY, csavaros csatlakozás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Termék neve TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Segédérintkező csoport
Készülék rövid neve LAEB
Tartománykompatibilitás TeSys D CAE
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAE
TeSys Deca LC1D
Szerelési hely Mellső
Pólus érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Contacts operation Pillanatnyi
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 26 MHz...1 GHz
Le névleges üzemi áram 6 A at 125...180 V AC-15: B300
1,04 A at 6 V AC-15: B300
0,55 A at 125 V DC-14
0,1 A at 600 V DC-14
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
600 V megfelel UL94 (anyag V0)
600 V megfelel CSA 1010
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 60 °C)
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
GB/T 14048.5
EN 50014
UL 60950
CSA C22.2 No 60950
IEC 60337-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Terméktanúsítványok CCC
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
EAC
UKR
Kiegészítő jellemzők
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1/1991
Engedélyezhető rövid idejű teljesítmény 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
Védelem típusa GL biztosító 10 A
Mechanikai tartósság 30 Mciklus
Minimális kapcsolóáram 5 mA
Minimális kapcsolófeszültség 17 V
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között
1,5 ms gerjesztéskor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²merev nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²merev nélkül
Meghúzási nyomaték 1,7 N.m - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
1,7 N.m - csavarhúzóval 2. sz. Philips
1,7 N.m - csavarhúzóval pozidriv No 2
Magasság 48 mm
Szélesség 26 mm
Mélység 42 mm
Szín Sötétszürke
Környezet
Környezeti jellemző Normál környezet
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-1
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…60 °C
Üzemi magasság 3600...4500 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 4,200 cm
1.csomag hossza 5,300 cm
1. csomag súlya 34,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,000 cm
2. csomag szélessége 8,800 cm
2. csomag hossza 25,600 cm
2. csomag súlya 348,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 320
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 11,486 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Szénlábnyom (kg.eq.CO2) 2