Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
LADN13 picture- mile
LADN13
Segédérintkező blokk, homloklapi, 1Z+3NY, csavaros csatlakozás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Termék neve TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Segédérintkező csoport
Készülék rövid neve LAEB
Tartománykompatibilitás TeSys D CAE
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAE
TeSys Deca LC1D
Szerelési hely Mellső
Pólus érintkező összetétel 1 NO+ 3 NC
Contacts operation Pillanatnyi
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 26 MHz...1 GHz
Le névleges üzemi áram 6 A at 125...180 V AC-15: B300
1,04 A at 6 V AC-15: B300
0,55 A at 125 V DC-14
0,1 A at 600 V DC-14
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
600 V megfelel UL94 (anyag V0)
600 V megfelel CSA 1010
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 60 °C)
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60950
CSA C22.2 No 60950
GB/T 14048.5
EN 50014
Terméktanúsítványok CB
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
EAC
UKR
Kiegészítő jellemzők
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1/1991
Engedélyezhető rövid idejű teljesítmény 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
Védelem típusa GL biztosító 10 A
Mechanikai tartósság 30 Mciklus
Minimális kapcsolóáram 5 mA
Minimális kapcsolófeszültség 17 V
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között
1,5 ms gerjesztéskor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²merev nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²merev nélkül
Meghúzási nyomaték 1,7 N.m - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
1,7 N.m - csavarhúzóval 2. sz. Philips
1,7 N.m - csavarhúzóval pozidriv No 2
Magasság 48 mm
Szélesség 44 mm
Mélység 42 mm
Nettó súly 0,05 kg
Szín Sötétszürke
Környezet
Környezeti jellemző Normál környezet
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-1
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…60 °C
Üzemi magasság 3600...4500 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,0 cm
1. csomag szélessége 4,3 cm
1.csomag hossza 5,2 cm
1. csomag súlya 61,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 5,0 cm
2. csomag szélessége 8,6 cm
2. csomag hossza 26,2 cm
2. csomag súlya 620,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 160
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 10,404 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.