|
|
|
LV426950
Compact NSXm segédérintkező OF/SD
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédérintkező csoport
|
Készülék rövid neve
|
SD
OF+SD 24
|
Készülék alkalmazás
|
Megszakító állapotfigyelés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PowerPact PowerPact H
Compact Compact NSXm
|
Jel kapcsolatok összetétele
|
1 NO/NC
|
Kiegészítő jellemzők
Hibatípus
|
Túlterhelés
Rövidzár
|
Helyi jelzés
|
Open/close: ON/OFF jelzés
Távoli busz leágazási hiba (E): szétkapcsolásjelző
|
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Szabvány
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
5 A
|
Breaking capacity (A)
|
AC-12: 5 A at 24 Veff AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 48 Veff AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 110...130 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 380 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 660 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 5 A at 24 Veff AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 5 A at 48 Veff AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 4 A at 110...130 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 3 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 2,5 A at 380 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 0,1 A at 660 V AC 50/60 Hz
DC-12: 5 A at 24 Veff DC 50/60 Hz
DC-12: 2,5 A at 48 Veff DC 50/60 Hz
DC-12: 0,6 A at 1150 V DC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A at 250 V DC
DC-14: 2,5 A at 24 Veff DC
DC-14: 1,2 A at 48 Veff DC
DC-14: 0,35 A at 1150 V DC
DC-14: 0,05 A at 250 V DC
DC-15: 1 A at 24 Veff DC
DC-15: 0,2 A at 48 Veff DC
DC-15: 0,05 A at 1150 V DC
DC-15: 0,03 A at 250 V DC
|
Minimális teljesítmény
|
2 mA -17 V DC
|
Kiegészítő kapcsolat végpont
|
Rugó
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
8 mm for elülső connection
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
10,500 cm
|
1. csomag súlya
|
25,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
5,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
14,000 cm
|
2. csomag hossza
|
25,000 cm
|
2. csomag súlya
|
257,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
220
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
6,300 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|