|
|
|
LV428941
Rotációs hajtás fekete kar INS40-160
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
INS40...80
|
A készülék rövid neve
|
Rotációs hajtás kulcsnyílás-adapter
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Tartozék / alkatrész típusa
|
Vezérlő tartozékok
|
Fogantyú színe
|
Fekete
|
Fogantyú homloklap színe
|
Fekete
|
Forgatófogantyú szerelési stílus
|
Kibővített
|
Kiegészítő
Forgatófogantyús lakat
|
Zár KIKAPCSOLT állapotban
|
Forgatófogantyú szerelési hely
|
Mellső
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
Db
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
48,0 cm
|
1. csomag súlya
|
499,9 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,999 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
72
|
3.csomag magassága
|
90,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
35,993 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|