Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
LV431541 picture- mile
LV431541
Motoros hajtás 220–240 V AC 50/60 Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve MT250
Termék vagy alkatrész típusa Motormechanizmus
Készülék alkalmazás Autóalkalmazás
Termékcsalád kompatibilitása Compact NS ComPacT NSX250 new generation
Compact NS ComPacT NSX DC new generation NSX250 DC
Vezérlő típusa START FORWARD nyomógomb
Vezérlőkör feszültség 208...277 V AC 60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Circuit breaker frame rated current 250 A
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőjel típusa Fenntartó
Impulzus
Circuit breaker response time < 700 ms open
< 80 ms closed
Maximális üzemelési frekvencia 4 / perc
Teljesítményigény VA-ban 500 VA zárul
500 VA nyitás
Tartozék SDE adapter
Reteszelési opciók leírása 1 ... 3 lakat ˜ 5 ... ˜ 8
Lakatolás OFF állapotban
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,8 cm
1. csomag szélessége 12,4 cm
1.csomag hossza 17,0 cm
1. csomag súlya 1,39 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 21,616 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months