Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
LV432479 picture- mile
LV432479
3 AL csatlakozó (1x35–300mm*2) csupasz kábelhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Termék vagy alkatrész típusa Csőzárretesz
Tartozék / alkatrész kategóriája Csatlakozó tartozék
Termékcsalád kompatibilitás Compact NS (ComPacT NSX400 new generation)
Compact NS (Compact NSXm)
Compact NS (ComPacT NSX DC new generation)
Compact Compact NSX400...630
Compact Compact NSX630F
Compact Compact NSX400 DC PV
Compact Compact NSX630 DC
Compact
Easypact (EasyPact CVS400)
Easypact (EasyPact CVS630)
Compact (Compact INSE)
Compact (Compact NB)
Pólusok megnevezése 3P
Mennyiség készletenként 30-as készlet
Kiegészítő
[In] névleges áramerősség 630 A
Vezető anyaga Alumínium
Csatlakozás típusa Csavaros bekötés1 kábel 35…300 mm²
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa Db
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 15,5 cm
1.csomag hossza 16,5 cm
1. csomag súlya 361,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa Doboz
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 11,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months