Vezérlő típusa
|
Lezárható tesztgomb nélkül
|
Forgatófogantyú szerelési hely
|
Mellső
|
Forgatófogantyú szerelési stílus
|
Közvetlenül
Kibővített
|
Lakatolási lehetőség
|
Zárható
|
Szerelési mód
|
Függőleges - függőleges
|
Szerelési támogatás
|
DIN sín, közdarabokkal
Szerelőlapot rögzítő keret
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-22A: 50 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 50 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 50 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 50 A at 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 50 A at 660 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 50 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 50 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 50 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 50 A at 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 50 A at 660 V AC 50/60 Hz
DC-23A: 50 A at 230...240 V DC (2 pólus/fázis sorba kötve)
DC-3: 50 A at 230...240 V DC (2 pólus/fázis sorba kötve)
DC-22A: 50 A at 440 V DC (5...100 kHz)
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
63 A ( 40 °C ) függőleges
45 A ( 70 °C ) vízszintes
48 A ( 65 °C ) vízszintes
45 A ( 70 °C ) függőleges
51 A ( 60 °C ) vízszintes
48 A ( 65 °C ) függőleges
53 A ( 55 °C ) vízszintes
51 A ( 60 °C ) függőleges
56 A ( 50 °C ) vízszintes
53 A ( 55 °C ) függőleges
56 A ( 50 °C ) függőleges
58 A ( 45 °C ) vízszintes
61 A ( 40 °C ) vízszintes
58 A ( 45 °C ) függőleges
63 A ( 35 °C ) vízszintes
|
Ithe konvencionális zárt termikus áram
|
50 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 7,5 W (300 mm x 350 mm x 200 mm)
|
Maximális teljesítmény
|
30 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
30 kW -415 V AC 50/60 Hz
37 kW -500/525 V AC 50/60 Hz
60 kW -660 V AC 50/60 Hz
18,5 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
|
Névleges üzemmód
|
Szünetmentes
|
Szakaszos üzemi osztály
|
120 - 60 % osztály
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
12 kV
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
250 V DC
6 V AC 50/60 Hz
6 V AC 50/60 Hz AC-20B
6 V DC DC-20B
|
Névleges bekapcsolási és megszakítási képesség
|
Icm 105 kA -6 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icm 13 kA -6 V (kihajtható billentyűzet nélkül)
Icm 17 kA -415 V (kihajtható billentyűzet nélkül)
Icm 17 kA -500 V (kihajtható billentyűzet nélkül)
Icm 176 kA -415 V megfelel BS (gG biztosítóbetétekkel)
Icm 220 kA -500 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icn 100 kA -500 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icn 50 kA -6 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icn 80 kA -415 V megfelel BS (gG biztosítóbetétekkel)
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Látható törés
|
Nem
|
Érintkezők működése
|
Dupla-megszakítás
|
Mechanikai tartósság
|
10000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-22A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
0,46 kA esetén 30 s
0,56 kA esetén 20 s
1,44 kA esetén 3 s
2,5 kA esetén 1 év
|
Terv
|
Vízszintes elrendezés
|
Csatlakozó
|
Csavaros szorító csatlakozó
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 50 A 2,5…25 mm² rugalmas
Csavaros csatlakozás 50 A 2,5…25 mm² merev
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m esetén teszt bemenet és reset bemenet
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
114,5 mm
|
Mélység
|
120,5 mm
|
Szabványok
|
EN/IEC 60269-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60364-4-41
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK07 megfelel EN 50102
IK10 megfelel EN 50102
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|