Vezérlő típusa
|
Működtető tengely (kar nélkül)
|
Forgatófogantyú szerelési hely
|
Mellső
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Szerelési támogatás
|
Szerelőlapot rögzítő keret
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-22A: 400 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 400 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 400 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 400 A at 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 400 A at 660 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 400 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 400 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 400 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 400 A at 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 400 A at 660 V AC 50/60 Hz
DC-22B: 400 A at 125 V DC (2 pólus/fázis sorba kötve)
DC-23B: 400 A at 125 V DC (2 pólus/fázis sorba kötve)
AC-22A: 400 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA 1
AC-23B: 400 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA 1
DC-22B: 400 A at 250 V DC (3 pólus sorbakötve)
DC-23B: 400 A at 250 V DC (3 pólus sorbakötve)
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
400 A ( 40 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 45 W függőleges
283 A ( 70 °C ) vízszintes
283 A ( 70 °C ) függőleges
302 A ( 65 °C ) vízszintes
302 A ( 65 °C ) függőleges
321 A ( 60 °C ) vízszintes
321 A ( 60 °C ) függőleges
338 A ( 55 °C ) vízszintes
338 A ( 55 °C ) függőleges
355 A ( 50 °C ) vízszintes
355 A ( 50 °C ) függőleges
370 A ( 45 °C ) vízszintes
370 A ( 45 °C ) függőleges
385 A ( 40 °C ) vízszintes
400 A ( 35 °C ) vízszintes
|
Ithe konvencionális zárt termikus áram
|
360 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 37 W (610 mm x 508 mm x 254 mm)
400 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 30 W (610 mm x 508 mm x 254 mm)
|
Maximális teljesítmény
|
AC-23A: 132 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 220 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 230 kW -415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 280 kW -500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 400 kW -660 V AC 50/60 Hz
|
Névleges üzemmód
|
Szünetmentes
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
12 kV
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
1000 V AC 50/60 Hz AC-20B
1000 V DC DC-20B
75 V DC
|
Névleges bekapcsolási és megszakítási képesség
|
Icm 220 kA -500 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icn 100 kA -500 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icm 176 kA -415 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icm 176 kA -6 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icn 80 kA -415 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icn 80 kA -6 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icm 48 kA -6 V (kihajtható billentyűzet nélkül)
Icm 59 kA -415 V (kihajtható billentyűzet nélkül)
Icm 63,5 kA -500 V (kihajtható billentyűzet nélkül)
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel IEC 60947-1
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Érintkezők működése
|
Dupla-megszakítás
|
Mechanikai tartósság
|
8000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-22A: 1000 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1000 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
14 kA esetén 1 év
2,55 kA esetén 30 s
3,13 kA esetén 20 s
8,08 kA esetén 3 s
|
Terv
|
Vízszintes elrendezés
|
Csatlakozó
|
Csavaros csatlakozás
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozók M10 400 A
|
Meghúzási nyomaték
|
30...44 N.m esetén teszt bemenet és reset bemenet
|
Magasság
|
230 mm
|
Szélesség
|
254 mm
|
Mélység
|
193 mm
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
IP védettségi szint
|
IP20 olvadóbiztosító betét rekesze:
|
Szennyezettségi fok
|
3
|