|
|
|
LV480556
1 átlátszó kapocstakaró 800A rövid
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 10, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
INF630...800
|
Termékcsalád
|
FuPact
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Fupact Fupact INF szakaszolókapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
rövid kapocslemezek
|
Pólusok megnevezése
|
1P
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
800 A
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,6 cm
|
1. csomag súlya
|
76 g
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|