Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
LV563505 picture- mile
LV563505
EasyPact CVS630F (36 kA)3P3D ETS 2.3 630
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EasyPact
Termékválaszték Easypact CVS400...630
Termék neve EasyPact CVS
Készülék rövid neve CVS630F
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3d
Earth leakage protection (Vigi add on) Nincs
[In] névleges áram 630 A -40 °C
Hálózat típusa AC
Felhasználási kategória AC
[Icu] Breaking capacity 40 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Kioldóegység megnevezése ETS 2.3
Kioldóegység technológia Elektronikus
Kioldó egység névleges értékek 630 A -40 °C
Védelem típusa Rövid idejű zárlatvédelem
Pillanatnyi rövidzár védelem
Túlterhelés elleni védelem (tartós)
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV conforming to EN/IEC 60947-3
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Megszakítónévleges értékek kód F
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 40 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
23 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 15000 ciklus
Elektromos élettartam 4000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2
Kioldóegység védelmi funkciók LSoI
Vezérlő típusa Kapcsoló
Hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir Állítható 9 beállítás
Hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya 250...630 A
Hosszú idejű késleltetés beállítás típusa Rögzített
Hosszú ideju késleltetési beállítás 5,5 s -7,2 x Ir
8 s -6 x Ir
200 s -1,5 x Ir
Termikus memória Igen
Rövid idejű megszólalás beállítás típusa Állítható 9 beállítás
Isd rövididejű megszólalási beállítási tartomány 1.5...10 x Ir
Rövid idejű késleltetés beállítási típus Rögzített
Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus Ii Rögzített
Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány 11 x In
Érintkező helyzetjelző Igen
Rögzítés Síntartó kengyel
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros csatlakozók
Csatlakozási távolság 45 mm
Kompatibilitási kód CVS630
Szélesség 140 mm
Mélység 110 mm
Magasság 255 mm
Nettó súly 5,2 kg
Környezet
Szabványok EN 60947-3
IEC 60947-2
Terméktanúsítványok GOST
IEC-Ex INE 16.0047X
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi szint IP40
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,355 cm
1. csomag szélessége 15,853 cm
1.csomag hossza 28,856 cm
1. csomag súlya 5,577 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 22,6 cm
2. csomag szélessége 37,5 cm
2. csomag hossza 50,3 cm
2. csomag súlya 18,0 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 48
3.csomag magassága 90,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 282840,0 g
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.