|
|
|
MEG5711-0460
MERTEN ARGUS 180 mozgásérzékelő modul, kapcsolóval, System-M, alumínium
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék neve
|
Argus
|
Esztétikai név
|
M-Plan glass
System M
M-Star
M-Elegance
M-Arc
M-Smart
M-Plan
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PlusLink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelenlétérzékelő
|
Készülék bemutatása
|
Module
|
Színárnyalat
|
Alumínium
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Világítás
|
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Rögzítési mód
|
Előre lyukasztott rögzítő lyuk
|
Termék rendeltetési helye
|
Multifunction control unit
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Jelenlétérzékelési terület
|
16 m x 12 m
|
Érzékelési szög
|
180° vízszintes
|
Kiválasztási módok
|
A: automatikus
Ki
Be
|
Késleltetési idő tartomány
|
10 s...30 min
|
Szerelési magasság
|
1,1 m
|
Magasság
|
75 mm
|
Szélesség
|
75 mm
|
Mélység
|
62 mm
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-5…50 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
|
Tisztítószer
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,700 cm
|
1.csomag hossza
|
7,800 cm
|
1. csomag súlya
|
64,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
19,600 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,400 cm
|
2. csomag hossza
|
40,400 cm
|
2. csomag súlya
|
1,036 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|