Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
METSECT5CC010 picture- mile
METSECT5CC010
TI áramváltó 100/5A (Ø21) klíma álló szigetelt kábelhez (CC)
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád PowerLogic
Termék neve CU
Termék vagy alkatrész típusa Áramtranszformátor
Szekunder áram 5 A
Pontossági osztály 0,5 osztály -2 VA
Class 1 -2,5 VA
3-as osztály -3,5 VA
[In] névleges áram 100 A
Kiegészítő
Áramtranszformátor típus Trópusálló kábelhez
Áramtranszformátor arány 100/5
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 6 kA
Dinamikus ellenállási áram 2.5 Ith
Maximum safety factor 5
[Ue] névleges üzemi feszültség < 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség 3 kV
Szerelési mód Csavarozható
Klipszes
Mounting support Szerelőlapot rögzítő keret
DIN sín
Szélesség Külső: 44 mm
Magasság Külső: 65 mm
Mélység Frame: 30 mm
Teljes: 37 mm
Átmérő 21 mm
Nettó súly 0,19 kg
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 3 kV
Elektromos szigetelési osztály B osztály
Kábel külső átmérő 21 mm
Tömítő -val, -vel
Környezet
Szabványok VDE 0435
IEC 61869-2
Terméktanúsítványok EAC
CE
IP védettségi szint IP20
Relatív páratartalom 0…95 %
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,600 cm
1. csomag szélessége 5,600 cm
1.csomag hossza 8,400 cm
1. csomag súlya 192,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 9,864 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 400
3.csomag magassága 27,500 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 88,800 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.