Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MGU2.702.16 picture- mile
MGU2.702.16
UNICA Quadro egyes keret, gipszfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Quadro
Sorolás száma 1-es sorolás
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 87 mm
Szélesség 87 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,016 kg
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Aceton
Ablaktisztító folyadék
Benzin
Alkohol
Folyékony szappan
UV-álló
Fehérítő
Olaj
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1 cm
1. csomag szélessége 8,8 cm
1.csomag hossza 8,8 cm
1. csomag súlya 17 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 6,5 cm
2. csomag szélessége 12,4 cm
2. csomag hossza 19 cm
2. csomag súlya 223 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 160
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 4 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months