Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MGU4.702.35 picture- mile
MGU4.702.35
UNICA Quadro egyes keret, gyöngy
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Quadro
Sorolás száma 1-es sorolás
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Gyöngy
Kiegészítő jellemzők
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 87 mm
Szélesség 87 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,016 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Benzin
UV-álló
Olaj
Aceton
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Fehérítő
Folyékony szappan
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 8,500 cm
1. csomag súlya 17,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 6,500 cm
2. csomag szélessége 12,500 cm
2. csomag hossza 18,500 cm
2. csomag súlya 141,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 20
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 719,000 g
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months