|
|
|
MGU4.708.37
UNICA Quadro négyes keret, lazac
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Esztétikai név
|
Unica Quadro
|
Sorolás száma
|
4-es sorolás vízszintes
4-es sorolás függőleges
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Keret színe
|
Lazac
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
|
Magasság
|
87 mm
|
Szélesség
|
300 mm
|
Mélység
|
14 mm
|
Középpontok közötti távolság
|
71 mm
|
Nettó súly
|
0,049 kg
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Folyékony szappan
Fehérítő
Olaj
UV-álló
Alkohol
Benzin
Aceton
Ablaktisztító folyadék
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,8 cm
|
1.csomag hossza
|
30,5 cm
|
1. csomag súlya
|
50 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|