Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MGU50.037.18Z picture- mile
MGU50.037.18Z
UNICA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, 16A, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Esztétikai név Unica (hagyományos forma)
Készülék bemutatása Mechanizmus zamak rögzítőkerettel
Készülék felszerelése Süllyesztett
Aljzatszám 1
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P + F
Aljzat szabványától eltérés Csatlakozóaljzat
Aljzat szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Névleges áram 16 A
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Tápegység
Fedél típus Biztonsági zsaluval
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Modulok száma 2 modul
Rögzítési mód M4 csavar rögzítés
Színárnyalat Fehér
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet 0…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas
0…4 mm² - kábel merevsége: merev
Minimális terhelésmegszakítási képesség 100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektromos élettartam 10000 ciklus, cos phi = 0,8
Szigetelési ellenállás > 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság 2000 V
Anyag ASA + PC: betét fedlap
Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Készletenkénti mennyiség 1 darab film
Beágyazási mélység 30 mm
Mélység 40 mm
Szélesség 70,9 mm
Magasság 70,9 mm
Nettó súly 0,0739 kg
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 15…30 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz 0…35 °C
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Folyékony szappan
Fehérítő
Benzin
Alkohol
Aceton
UV-álló
Olaj
Ablaktisztító folyadék
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 7,500 cm
1.csomag hossza 7,500 cm
1. csomag súlya 73,700 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 8,000 cm
2. csomag szélessége 20,000 cm
2. csomag hossza 22,500 cm
2. csomag súlya 843,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 50
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 4,586 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months