Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MGU50.785.18Z picture- mile
MGU50.785.18Z
UNICA Berregő, 250V~, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Egyes fogadás
Termék vagy alkatrész típusa Berregő
Esztétikai név Unica (hagyományos forma)
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V AC 50/60 Hz
Modulok száma 2 modul
Rögzítési mód M4 csavar rögzítés
Színárnyalat Fehér (RAL 9003)
Kiegészítő jellemzők
Áramfelvétel 40 mA
Beállítás típusa A hangerőt egy csavarral lehet beállítani
Készülék felszerelése Süllyesztett
Üzemidő 0...60 ms
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros bekötések
Hangszint 76 és 80 dB között
Kábelkeresztmetszet 0,75…1,5 mm² rugalmas kábel
0,75…1,5 mm² merev kábel
Anyag ASA + PC: betét fedlap
Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Szabványok EMC/EN/IEC 61547
2006/42/EK irányelv a gépekről
Terméktanúsítványok CE
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 15…30 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz 0…35 °C
Beágyazási mélység 31 mm
Mélység 42 mm
Szélesség 45 mm
Magasság 45 mm
Nettó súly 0,083 kg
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Benzin
Olaj
Alkohol
Fehérítő
UV-álló
Ablaktisztító folyadék
Aceton
Folyékony szappan
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 7,5 cm
1. csomag súlya 79,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 8,5 cm
2. csomag szélessége 20,0 cm
2. csomag hossza 22,5 cm
2. csomag súlya 890,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 50
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 4,861 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months