Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MGU50.866.25Z picture- mile
MGU50.866.25Z
UNICA Vakfedél, krém
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Vakfedél
Esztétikai név Unica (hagyományos forma)
Modulok száma 2 modul
Készülék bemutatása Cover plate with fixing frame
Rögzítési mód M4 csavar rögzítés
Színárnyalat Krém (RAL 9010)
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: fedlap
Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Mélység 14 mm
Szélesség 70,9 mm
Magasság 70,9 mm
Nettó súly 0,046 kg
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP40
Környezeti jellemző Fehérítő
UV-álló
Benzin
Olaj
Folyékony szappan
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Aceton
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,6 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 7,5 cm
1. csomag súlya 48,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 7,5 cm
2. csomag szélessége 19,5 cm
2. csomag hossza 21,5 cm
2. csomag súlya 480,0 g