Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MGU6.002.863 picture- mile
MGU6.002.863
UNICA Plus egyes keret, fehér betéttel, almazöld
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Plus
Sorolás száma 1-es sorolás
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Almazöld
Dekoráció színe Fehér
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: takarókeret
ASA + PC: átmenő rész
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 80 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 14 mm
Nettó súly 0,022 kg
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Benzin
UV-álló
Alkohol
Aceton
Folyékony szappan
Olaj
Ablaktisztító folyadék
Fehérítő
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1 cm
1. csomag szélessége 9 cm
1.csomag hossza 8 cm
1. csomag súlya 20 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 6,5 cm
2. csomag szélessége 12,4 cm
2. csomag hossza 18,5 cm
2. csomag súlya 257 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 2,373 kg