Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MGU6.002.876 picture- mile
MGU6.002.876
UNICA Plus egyes keret, fehér betéttel, mályva
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Plus
Sorolás száma 1-es sorolás
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Mályvaszín
Dekoráció színe Fehér
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: takarókeret
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 80 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 14 mm
Nettó súly 0,022 kg
Piaci szegmens Lakossági
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Fehérítő
Ablaktisztító folyadék
Benzin
Aceton
Folyékony szappan
UV-álló
Olaj
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1 cm
1. csomag szélessége 9 cm
1.csomag hossza 8 cm
1. csomag súlya 20 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 6,5 cm
2. csomag szélessége 12,4 cm
2. csomag hossza 18,5 cm
2. csomag súlya 252 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 2,334 kg