Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MGU6.004.25 picture- mile
MGU6.004.25
UNICA Plus kettes vízszintes keret, krém betéttel, krém
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Plus
Sorolás száma 2-es sorolás vízszintes
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Krém
Dekoráció színe Krém
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 80 mm
Szélesség 161 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,035 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Alkohol
Aceton
Ablaktisztító folyadék
Olaj
Folyékony szappan
Fehérítő
Benzin
UV-álló
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 16,000 cm
1. csomag súlya 35,300 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 12,000 cm
2. csomag szélessége 12,500 cm
2. csomag hossza 18,500 cm
2. csomag súlya 420,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 3,747 kg