Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MGU6.006.873 picture- mile
MGU6.006.873
UNICA Plus hármas vízszintes keret, fehér betéttel, mangán
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Plus
Sorolás száma 3-as sorolás vízszintes
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Mangánkék
Dekoráció színe Fehér
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: átmenő rész
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 80 mm
Szélesség 232 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,05 kg
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Ablaktisztító folyadék
Folyékony szappan
Olaj
UV-álló
Aceton
Alkohol
Benzin
Fehérítő
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 23 cm
1. csomag súlya 49 g