|
|
|
MGU6.008.873
UNICA Plus négyes vízszintes keret, fehér betéttel, mangán
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Esztétikai név
|
Unica Plus
|
Sorolás száma
|
4-es sorolás vízszintes
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Keret színe
|
Mangánkék
|
Dekoráció színe
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
ASA + PC: átmenő rész
Zamak + PA (poliamid): keret
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
303 mm
|
Mélység
|
14 mm
|
Középpontok közötti távolság
|
71 mm
|
Nettó súly
|
0,066 kg
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Fehérítő
Ablaktisztító folyadék
Benzin
Olaj
Folyékony szappan
Alkohol
UV-álló
Aceton
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
30,5 cm
|
1. csomag súlya
|
63 g