|
|
|
MGU87.022.18
UNICA Egyes kiemelő doboz, rögzítőkerettel, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Süllyesztő doboz
|
Esztétikai név
|
Unica (hagyományos forma)
|
Készülék bemutatása
|
Assembly
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Rögzítési mód
|
Műanyag szorítórugó
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék
|
Rögzítőkeret
|
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
|
Kábelbemenet
|
9 kikönnyítés
|
Tűzellenállási képesség
|
650 °C, kialvási idő <30 s
|
Anyag
|
ASA + PC: doboz
PBT + ABS (UL94-V0): alkatrész
|
Szabványok
|
UNE 60898
|
Mélység
|
28 mm
|
Szélesség
|
89 mm
|
Magasság
|
79 mm
|
Nettó súly
|
0,0592 kg
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Olaj
Aceton
Alkohol
Benzin
Folyékony szappan
Fehérítő
UV-álló
Ablaktisztító folyadék
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
8 cm
|
1. csomag súlya
|
54 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
12,8 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
2. csomag hossza
|
18,7 cm
|
2. csomag súlya
|
502 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
16
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1,211 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|