|
|
|
MGU87.022.58
UNICA Egyes kiemelő doboz, rögzítőkerettel, szürke
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Süllyesztő doboz
|
Esztétikai név
|
Unica Top - Unica Class
|
Készülék bemutatása
|
Assembly
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Rögzítési mód
|
Műanyag szorítórugó
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék
|
Rögzítőkeret
|
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
|
Kábelbemenet
|
9 kikönnyítés
|
Tűzellenállási képesség
|
650 °C, kialvási idő <30 s
|
Anyag
|
ASA + PC: doboz
PBT + ABS (UL94-V0): alkatrész
|
Szabványok
|
UNE 60898
|
Mélység
|
28 mm
|
Szélesség
|
89 mm
|
Magasság
|
79 mm
|
Nettó súly
|
0,0592 kg
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
UV-álló
Fehérítő
Ablaktisztító folyadék
Aceton
Olaj
Folyékony szappan
Benzin
Alkohol
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
56 g