|
|
|
MIP22112T
RESI9 MP (Mini Pragma) Kiselosztó, tejüveg hatású átlátszó ajtó, süllyesztett, 1x12 modul, PEN sín, komplett, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Resi9
|
Termék neve
|
Resi9 MP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szekrény
|
Szekrény típusa
|
Moduláris szekrény
|
Nb of 18 mm modules per row
|
12
|
Nb of horizontal rows
|
1
|
Type of door
|
Áttetsző
|
Szélesség
|
Fal: 270 mm
Külső: 294 mm
|
Magasság
|
Fal: 228 mm
Külső: 252 mm
|
Mélység
|
Külső : 18 mm
Fal : 80 mm
Teljes : 98 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Süllyesztett
|
9 mm-es osztások
|
24
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
12
|
[In] névleges áram
|
63 A
|
A sín típusa
|
35 mm aszimmetrikus sín
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Kábelbemenet
|
Előre vágott lyukak
|
Csatlakozóblokk funkció
|
Föld / nulla
|
A sorkapcsok száma
|
1 föld (csavart) mellett 8 kimenők
1 nulla (csavart) mellett 8 kimenők
|
Elosztóblokk kimenők
|
1 x 16 mm² esetén föld
1 x 16 mm² esetén nulla
3 x 6 mm² esetén föld
3 x 6 mm² esetén nulla
4 x 10 mm² esetén föld
4 x 10 mm² esetén nulla
|
Szekrény anyaga
|
Hátsó rész: technikai műanyag
Ajtó: technikai műanyag
Előlap: technikai műanyag
|
Belső mélység
|
76 mm
|
Szín
|
Előlap: fehér (RAL 9003)
Ajtó: áttetsző
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
|
Minőségi címkék
|
IMQ
|
Tűzellenállási képesség
|
Ajtó: 650 °C
Hátsó rész: 650 °C
Előlap: 650 °C
|
IP védettségi szint
|
IP40
|
IK védelmi fokozat
|
IK07
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
29,400 cm
|
1.csomag hossza
|
25,200 cm
|
1. csomag súlya
|
864,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
52,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,800 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
128
|
3.csomag magassága
|
120,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
136,800 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|