Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MIP22118T picture- mile
MIP22118T
RESI9 MP (Mini Pragma) Kiselosztó, tejüveg hatású átlátszó ajtó, süllyesztett, 1x18 modul, PEN sín, komplett, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Resi9
Termék neve Resi9 MP
Termék vagy alkatrész típusa Szekrény
Szekrény típusa Moduláris szekrény
Nb of 18 mm modules per row 18
Nb of horizontal rows 1
Type of door Áttetsző
Szélesség Fal: 378 mm
Külső: 402 mm
Magasság Fal: 228 mm
Külső: 252 mm
Mélység Külső : 18 mm
Fal : 80 mm
Teljes : 98 mm
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Süllyesztett
9 mm-es osztások 36
Összesen 18 mm-es modulok 18
[In] névleges áram 63 A
A sín típusa 35 mm aszimmetrikus sín
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet Előre vágott lyukak
Csatlakozóblokk funkció Föld / nulla
A sorkapcsok száma 1 föld (csavart) mellett 16 kimenők
1 nulla (csavart) mellett 16 kimenők
Elosztóblokk kimenők 2 x 16 mm² esetén föld
2 x 16 mm² esetén nulla
6 x 6 mm² esetén föld
6 x 6 mm² esetén nulla
8 x 10 mm² esetén föld
8 x 10 mm² esetén nulla
Szekrény anyaga Hátsó rész: technikai műanyag
Ajtó: technikai műanyag
Előlap: technikai műanyag
Belső mélység 76 mm
Szín Előlap: fehér (RAL 9003)
Ajtó: áttetsző
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Környezet
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
Minőségi címkék IMQ
Tűzellenállási képesség Ajtó: 650 °C
Hátsó rész: 650 °C
Előlap: 650 °C
IP védettségi szint IP40
IK védelmi fokozat IK07
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…60 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,900 cm
1. csomag szélessége 40,200 cm
1.csomag hossza 25,200 cm
1. csomag súlya 1,190 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 52,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 6,000 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 120,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 108,000 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months