Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MIP22212 picture- mile
MIP22212
RESI9 MP (Mini Pragma) Kiselosztó, teli ajtó, süllyesztett, 2x12 modul, PEN sín, komplett, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Resi9
Termék neve Resi9 MP
Termék vagy alkatrész típusa Szekrény
Szekrény típusa Moduláris szekrény
Nb of 18 mm modules per row 12
Nb of horizontal rows 2
Type of door Teli
Szélesség Fal: 270 mm
Külső: 294 mm
Magasság Fal: 353 mm
Külső: 377 mm
Mélység Külső : 18 mm
Fal : 80 mm
Teljes : 98 mm
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Süllyesztett
9 mm-es osztások 24
Összesen 18 mm-es modulok 24
[In] névleges áram 63 A
A sín típusa 35 mm aszimmetrikus sín
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet Előre vágott lyukak
Csatlakozóblokk funkció Föld / nulla
A sorkapcsok száma 1 föld (csavart) mellett 16 kimenők
1 nulla (csavart) mellett 16 kimenők
Elosztóblokk kimenők 2 x 16 mm² esetén föld
2 x 16 mm² esetén nulla
6 x 6 mm² esetén föld
6 x 6 mm² esetén nulla
8 x 10 mm² esetén föld
8 x 10 mm² esetén nulla
Szekrény anyaga Hátsó rész: technikai műanyag
Ajtó: technikai műanyag
Előlap: technikai műanyag
Belső mélység 76 mm
Szín Ajtó: fehér (RAL 9003)
Előlap: fehér (RAL 9003)
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Környezet
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
Minőségi címkék IMQ
Tűzellenállási képesség Ajtó: 650 °C
Hátsó rész: 650 °C
Előlap: 650 °C
IP védettségi szint IP40
IK védelmi fokozat IK07
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…60 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,000 cm
1. csomag szélessége 29,500 cm
1.csomag hossza 37,500 cm
1. csomag súlya 1,412 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 7,948 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 122,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 139,168 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months