Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MIP99046 picture- mile
MIP99046
RESI9 MP (Mini Pragma) Zár
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Resi9
Termékcsalád Resi9
Termék vagy alkatrész típusa Kulcsos zár
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Billentyűzár tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Resi9 Resi9 MP
Kiegészítő jellemzők
Kulcs száma Azonosítatlan
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,0 cm
1. csomag szélessége 11,0 cm
1.csomag hossza 8,0 cm
1. csomag súlya 28,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 11,0 cm
2. csomag szélessége 10,5 cm
2. csomag hossza 16,0 cm
2. csomag súlya 280,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 100
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 3,287 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months