|
|
|
MTN2301-0319
MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, rugós bekötés, 16A, System-M, polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Esztétikai név
|
M-Elegance
M-Star
M-Plan
M-Arc
M-Plan glass
M-Smart
System M
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus fedlappal
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Német
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
Névleges áram
|
16 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,400 cm
|
1.csomag hossza
|
8,400 cm
|
1. csomag súlya
|
74,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,300 cm
|
2. csomag hossza
|
27,300 cm
|
2. csomag súlya
|
864,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30,500 cm
|
3. csomag szélessége
|
33,500 cm
|
3. csomag hossza
|
40,300 cm
|
3. csomag súlya
|
5,648 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
Bölcsőtől bölcsőig
|
Ezüst
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|