|
|
|
MTN2314-0319
MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedéllel, rugós bekötés, 16A, System-M, polárfehér - IP44
|
|
|
Fő jellemzők
Esztétikai név
|
M-Plan
M-Elegance
M-Star
M-Plan glass
M-Arc
System M
M-Smart
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus fedlappal
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Német
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
További információk a csatlakozóaljzatról
|
Csapfedéllel
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
Névleges áram
|
16 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,600 cm
|
1.csomag hossza
|
7,600 cm
|
1. csomag súlya
|
98,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
19,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,800 cm
|
2. csomag hossza
|
40,400 cm
|
2. csomag súlya
|
5,350 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|