|
|
|
MTN299919
MERTEN TV-R fedlap, 2 kimenettel, System-M, polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
TV/SAT aljzat
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Aljzatszám
|
2
|
Jelölés
|
Nyomtatott szöveggel
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,300 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
14,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
5,700 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,700 cm
|
2. csomag hossza
|
7,800 cm
|
2. csomag súlya
|
80,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
250
|
3.csomag magassága
|
19,800 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,700 cm
|
3. csomag hossza
|
40,300 cm
|
3. csomag súlya
|
4,432 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|