Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MTN3111- mile
MTN3111-0000
MERTEN Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10 X (101)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Készülék alkalmazás Világítás
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Technológia típusa Elektromechanikus
Készülék felszerelése Süllyesztett
Billentyűk száma 1
Működtetőszerkezet Billentyű
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási funkció Egypólusú
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Hálózat típusa AC
Névleges áram 10 AX
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,100 cm
1. csomag szélessége 7,200 cm
1.csomag hossza 13,100 cm
1. csomag súlya 56,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 11,000 cm
2. csomag szélessége 18,200 cm
2. csomag hossza 27,900 cm
2. csomag súlya 684,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 30,400 cm
3. csomag szélessége 33,900 cm
3. csomag hossza 40,900 cm
3. csomag súlya 4,560 kg