Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MTN3112- mile
MTN3112-0000
MERTEN Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX (102)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Készülék alkalmazás Világítás
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Technológia típusa Elektromechanikus
Készülék felszerelése Süllyesztett
Billentyűk száma 1
Működtetőszerkezet Billentyű
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási funkció Kétpólusú
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Hálózat típusa AC
Névleges áram 10 AX
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,600 cm
1. csomag szélessége 7,000 cm
1.csomag hossza 7,200 cm
1. csomag súlya 62,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,200 cm
2. csomag hossza 27,600 cm
2. csomag súlya 730,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 30,700 cm
3. csomag szélessége 33,900 cm
3. csomag hossza 41,000 cm
3. csomag súlya 4842,000 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months