|
|
|
MTN3155-0000
MERTEN Kettős nyomó, záróérintkezős (NO), rugós bekötés, 10A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nyomógomb
|
Készülék alkalmazás
|
Világítás
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Billentyűk száma
|
2
|
Működtetőszerkezet
|
Billentyű
|
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Névleges áram
|
10 A
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,300 cm
|
1.csomag hossza
|
10,700 cm
|
1. csomag súlya
|
64,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,600 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,600 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
746,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30,300 cm
|
3. csomag szélessége
|
33,900 cm
|
3. csomag hossza
|
40,200 cm
|
3. csomag súlya
|
4,944 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
Bölcsőtől bölcsőig
|
Ezüst