|
|
|
MTN319018
MERTEN Jelzőfény (E10-es foglalattal), piros fedlappal
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten M-Arc
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Betét
|
Színárnyalat
|
Piros
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Névleges lámpa teljesítmény
|
3 W
|
Izzó foglalat
|
E10
|
Anyag
|
Fém
Műanyag
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,3 cm
|
1.csomag hossza
|
7,3 cm
|
1. csomag súlya
|
64 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|