|
|
|
MTN353002
MERTEN Hálózatba köthető tartalékvilágítás (230V AC)
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten M-Arc
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Betét
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V
|
Helyi jelzés
|
LCD kijelző
|
Fényforrás
|
LED
|
Fényforrás színe
|
Sárga
|
Anyag
|
Fém
Műanyag
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
7,6 cm
|
1. csomag súlya
|
92 g
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|