Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MTN391619 picture- mile
MTN391619
MERTEN Vakfedél, System-M, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Esztétikai név M-Elegance
System M
M-Plan glass
M-Plan
M-Arc
M-Smart
M-Star
Termék vagy alkatrész típusa Vakfedél
Készülék bemutatása Cover plate with fixing frame
Színárnyalat Polárfehér (RAL 9010)
További információ Gyűrűs támasztékkal
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Felületkezelés Fényes
Anyag Polikarbonát + 20% FG
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,200 cm
1. csomag szélessége 7,100 cm
1.csomag hossza 7,100 cm
1. csomag súlya 32,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 7,500 cm
2. csomag szélessége 7,600 cm
2. csomag hossza 12,400 cm
2. csomag súlya 194,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 19,500 cm
3. csomag szélessége 30,700 cm
3. csomag hossza 40,200 cm
3. csomag súlya 5,054 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
Bölcsőtől bölcsőig
print Ezüst