|
|
|
MTN395100
MERTEN E10-es neon lámpa, 230V
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten M-Arc
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lámpa tartozék
|
Termék rendeltetési helye
|
Nyomógomb
Kapcsoló
|
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V
|
[In] névleges áramerősség
|
0,00065 A
|
Izzó foglalat
|
E10
|
Fényforrás
|
Parázsfénylámpa
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
1 cm
|
1.csomag hossza
|
2,6 cm
|
1. csomag súlya
|
2 g
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|