|
|
|
MTN432119
MERTEN Billentyű, System-M, polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billentyű
|
Esztétikai név
|
System M
M-Plan
M-Star
M-Arc
M-Plan glass
M-Smart
M-Elegance
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,500 cm
|
1.csomag hossza
|
5,800 cm
|
1. csomag súlya
|
18,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
6,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,300 cm
|
2. csomag hossza
|
17,600 cm
|
2. csomag súlya
|
198,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
30,900 cm
|
3. csomag szélessége
|
34,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,100 cm
|
3. csomag súlya
|
8,316 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
Bölcsőtől bölcsőig
|
Ezüst