|
|
|
MTN432125
MERTEN Billentyű, System-M, aktív fehér, antibakteriális
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billentyű
|
Esztétikai név
|
M-Plan glass
M-Elegance
M-Star
System M
M-Plan
M-Smart
M-Arc
|
Színárnyalat
|
Aktív fehér (RAL 9016)
|
Kiegészítő jellemzők
Billentyűk száma
|
1
|
Termék rendeltetési helye
|
Kapcsoló
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Felületkezelési mód
|
Antibakteriális
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,400 cm
|
1.csomag hossza
|
5,800 cm
|
1. csomag súlya
|
16,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
6,600 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,300 cm
|
2. csomag hossza
|
17,800 cm
|
2. csomag súlya
|
198,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
30,800 cm
|
3. csomag szélessége
|
33,900 cm
|
3. csomag hossza
|
40,400 cm
|
3. csomag súlya
|
8,372 kg