|
|
|
MTN432419
MERTEN Billentyű, redőnykapcsolókhoz és redőnynyomókhoz, System-M, polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billentyű
|
Esztétikai név
|
M-Plan
System M
M-Smart
M-Star
M-Plan glass
M-Elegance
M-Arc
|
Színárnyalat
|
Polárfehér
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
Redőny
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Jelölés
|
Nyíl
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,500 cm
|
1.csomag hossza
|
6,100 cm
|
1. csomag súlya
|
20,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
6,400 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,100 cm
|
2. csomag hossza
|
9,600 cm
|
2. csomag súlya
|
122,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
225
|
3.csomag magassága
|
20,500 cm
|
3. csomag szélessége
|
31,100 cm
|
3. csomag hossza
|
40,300 cm
|
3. csomag súlya
|
5,774 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
Bölcsőtől bölcsőig
|
Ezüst
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|