Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MTN432519 picture- mile
MTN432519
MERTEN Dupla billentyű, System-M, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Billentyű
Esztétikai név M-Plan
M-Plan glass
M-Arc
M-Elegance
M-Star
M-Smart
System M
Színárnyalat Polárfehér (RAL 9010)
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Karmokkal
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,900 cm
1. csomag szélessége 6,500 cm
1.csomag hossza 7,400 cm
1. csomag súlya 20,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 6,600 cm
2. csomag szélessége 7,200 cm
2. csomag hossza 17,900 cm
2. csomag súlya 234,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 240
3.csomag magassága 20,800 cm
3. csomag szélessége 30,600 cm
3. csomag hossza 40,300 cm
3. csomag súlya 5,956 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
Bölcsőtől bölcsőig
print Ezüst
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months