Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MTN432525 picture- mile
MTN432525
MERTEN Dupla billentyű, System-M, aktív fehér, antibakteriális
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Billentyű
Esztétikai név M-Smart
M-Star
M-Elegance
System M
M-Plan glass
M-Plan
M-Arc
Színárnyalat Aktív fehér (RAL 9016)
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Karmokkal
Felületkezelés Fényes
Felületkezelési mód Antibakteriális
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,600 cm
1. csomag szélessége 6,800 cm
1.csomag hossza 6,800 cm
1. csomag súlya 20,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 6,400 cm
2. csomag szélessége 7,300 cm
2. csomag hossza 18,000 cm
2. csomag súlya 236,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 240
3.csomag magassága 20,200 cm
3. csomag szélessége 30,600 cm
3. csomag hossza 40,500 cm
3. csomag súlya 6,020 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months