Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MTN435514 picture- mile
MTN435514
MERTEN Billentyű, redőnykapcsolókhoz és redőnynyomókhoz, System-M, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Billentyű
Esztétikai név M-Plan glass
M-Smart
M-Elegance
M-Plan
System M
M-Arc
M-Star
Színárnyalat Antracit (RAL 7030)
Kiegészítő jellemzők
Billentyűk száma 1
Termék rendeltetési helye Redőny
Rögzítési mód Karmokkal
Felületkezelés Matt
Jelölés Nyíl
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 6,400 cm
1.csomag hossza 8,100 cm
1. csomag súlya 22,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 6,300 cm
2. csomag szélessége 7,300 cm
2. csomag hossza 9,800 cm
2. csomag súlya 132,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 225
3.csomag magassága 20,000 cm
3. csomag szélessége 30,900 cm
3. csomag hossza 40,200 cm
3. csomag súlya 6,346 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13